UCFL207-20NL4 - SNR

UCFL207-20NL4

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement34 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride14 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage44,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure42,9 mm
d - Diamètre arbre31,75 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement19 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement161 mm
J - Distance entre trous de fixation130 mm
L - Largeur / diamètre du logement90 mm
N - Dimension trou de fixation16 mm
S - Distance face / centre du palier17,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,2 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m