UCFL208T04CO - SNR

UCFL208T04CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement36 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride14 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage51,2 mm
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
d - Diamètre arbre40 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle88 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement21 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement175 mm
J - Distance entre trous de fixation144 mm
L - Largeur / diamètre du logement100 mm
N - Dimension trou de fixation16 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
Z - Largeur avec couvercles55,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique29,6 kN
C0 - Capacite de charge statique18,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,532 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m