Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFL210NT20 - SNR

UCFL210NT20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement40 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage54,6 mm
B - Largeur Bague Intérieure51,6 mm
d - Diamètre arbre50 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement22 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement197 mm
J - Distance entre trous de fixation157 mm
L - Largeur / diamètre du logement115 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique35,1 kN
C0 - Capacite de charge statique23,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,13 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m