Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
UCFL213D1 - NTN

UCFL213D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • FL213D1
  • UC213D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Hauteur du logement50 mm
Total height (A0)69,7 mm
Flange thickness (A1)22 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)30 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)65
Distance of attachment bolt holes (J)210 mm
Overall length (L)155 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
OTHER FEATURES
Masse4,8 kg