Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFL214-43T04 - SNR

UCFL214-43T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement54 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride20 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage75,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure74,6 mm
d - Diamètre arbre68,263 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement31 mm
G - GraisseurM10x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement265 mm
J - Distance entre trous de fixation216 mm
L - Largeur / diamètre du logement160 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
S - Distance face / centre du palier30,2 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique62 kN
C0 - Capacite de charge statique45 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5,31 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m