UCFL307-23T20 - SNR

UCFL307-23T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • FL307
  • UC307-23G2T20

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement36 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage49 mm
B - Largeur Bague Intérieure48 mm
d - Diamètre arbre36,513 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement20 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement185 mm
J - Distance entre trous de fixation141 mm
L - Largeur / diamètre du logement100 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique33,5 kN
C0 - Capacite de charge statique19,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,67 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m