Paliers auto-aligneurs

UCFL308-24 - SNR

UCFL308-24

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement40 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride17 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage56 mm
B - Largeur Bague Intérieure52 mm
d - Diamètre arbre38,1 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement23 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement200 mm
J - Distance entre trous de fixation158 mm
L - Largeur / diamètre du logement112 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique40,56 kN
C0 - Capacite de charge statique24 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,23 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m