Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- FL309
- UC309-28G2T20
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 44 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 18 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 60 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 57 mm |
| d - Diamètre arbre | 44,45 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 25 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 230 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 177 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 125 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 25 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 22 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 53 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 31,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 200 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 3,11 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |