UCFL310-31 - SNR

UCFL310-31

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement48 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride19 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage67 mm
B - Largeur Bague Intérieure61 mm
d - Diamètre arbre49,213 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement28 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement240 mm
J - Distance entre trous de fixation187 mm
L - Largeur / diamètre du logement140 mm
N - Dimension trou de fixation25 mm
S - Distance face / centre du palier22 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique62 kN
C0 - Capacite de charge statique37,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4,01 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m