UCFL315-48 - SNR

UCFL315-48

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement66 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride30 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage89 mm
B - Largeur Bague Intérieure82 mm
d - Diamètre arbre76,2 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement39 mm
G - GraisseurM10x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement320 mm
J - Distance entre trous de fixation260 mm
L - Largeur / diamètre du logement195 mm
N - Dimension trou de fixation35 mm
S - Distance face / centre du palier32 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique113,36 kN
C0 - Capacite de charge statique76,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse9,38 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33,9 N-m