UCFL322T04 - SNR

UCFL322T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement96 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride42 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage131 mm
B - Largeur Bague Intérieure117 mm
d - Diamètre arbre110 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement60 mm
G - GraisseurM10x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement470 mm
J - Distance entre trous de fixation390 mm
L - Largeur / diamètre du logement300 mm
N - Dimension trou de fixation44 mm
S - Distance face / centre du palier46 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique205 kN
C0 - Capacite de charge statique178 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse32,29 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage75 N-m