Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
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
UCFLE207-22L4 - SNR

UCFLE207-22L4

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement33,7 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride12,5 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage46,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure42,9 mm
d - Diamètre arbre34,925 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement21 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement155 mm
J - Distance entre trous de fixation130 mm
L - Largeur / diamètre du logement92 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
S - Distance face / centre du palier17,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,18 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m