Paliers auto-aligneurs

UCFLE213-40CC - SNR

UCFLE213-40CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité.

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement57 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride18 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage77,7 mm
B - Largeur Bague Intérieure65,1 mm
d - Diamètre arbre63,5 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle132 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement38 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement258 mm
J - Distance entre trous de fixation216 mm
L - Largeur / diamètre du logement160 mm
N - Dimension trou de fixation21 mm
S - Distance face / centre du palier25,4 mm
Z - Largeur avec couvercles82,4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique57,2 kN
C0 - Capacite de charge statique40 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5,841 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m