Paliers auto-aligneurs

UCFLZ203 - SNR

UCFLZ203

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement32 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride10 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage37,3 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage28,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure31 mm
d - Diamètre arbre17 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement19 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement112,5 mm
H3 - Diamètre de centrage55 mm
J - Distance entre trous de fixation90 mm
L - Largeur / diamètre du logement60,5 mm
N - Dimension trou de fixation11,5 mm
S - Distance face / centre du palier12,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,48 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m