• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFS305-16 - SNR

UCFS305-16

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement29 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride13 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage32 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage22 mm
B - Largeur Bague Intérieure38 mm
d - Diamètre arbre25,4 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement9 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage80 mm
J - Distance entre trous de fixation80 mm
L - Largeur / diamètre du logement110 mm
N - Dimension trou de fixation16 mm
S - Distance face / centre du palier15 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique22,36 kN
C0 - Capacite de charge statique11,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,24 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m