Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFS310-30T20 - SNR

UCFS310-30T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • FS310
  • UC310-30G2T20

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement48 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride19 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage55 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage36 mm
B - Largeur Bague Intérieure61 mm
d - Diamètre arbre47,625 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement16 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage140 mm
J - Distance entre trous de fixation132 mm
L - Largeur / diamètre du logement175 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
S - Distance face / centre du palier22 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique62 kN
C0 - Capacite de charge statique37,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4,94 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m