Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).
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
UCFS313L3 - SNR

UCFS313L3

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement58 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride22 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage60 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage40 mm
B - Largeur Bague Intérieure75 mm
d - Diamètre arbre65 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement15 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage175 mm
J - Distance entre trous de fixation166 mm
L - Largeur / diamètre du logement208 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
S - Distance face / centre du palier30 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique93,86 kN
C0 - Capacite de charge statique60,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse8,85 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33 N-m