• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFS326T04 - SNR

UCFS326T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement115 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride45 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage116 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage85 mm
B - Largeur Bague Intérieure135 mm
d - Diamètre arbre130 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement35 mm
G - GraisseurM10x1
H3 - Diamètre de centrage360 mm
J - Distance entre trous de fixation320 mm
L - Largeur / diamètre du logement410 mm
N - Dimension trou de fixation41 mm
S - Distance face / centre du palier54 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique252 kN
C0 - Capacite de charge statique242 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse67,9 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage120 N-m