Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC204D1
- P204D1
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| A - Largeur du logement | 38 mm |
| Insert IR width (B) | 31 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 20 |
| h - Hauteur au centre du roulement | 33,3 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 14 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 65 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 95 mm |
| L - Longueur du logement | 127 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 42 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 13 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 16 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 12,7 mm |
| Mounting bolt size (-) | 10 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 0,7 kg |