Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
UCP205-15NT04 - SNR

UCP205-15NT04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement38 mm
A1 - Largeur au sommet du logement26 mm
B - Largeur Bague Intérieure34 mm
d - Diamètre arbre23,813 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement36,5 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement16 mm
H2 - Hauteur du logement70 mm
J - Distance entre trous de fixation105 mm
L - Longueur du logement140 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement42 mm
N - Dimension trou de fixation13 mm
N1 - Longueur du trou de montage19 mm
S - Distance face / centre du palier14,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,81 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m