Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4.
Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Largeur du logement | 48 mm | 
| A1 - Largeur au sommet du logement | 30 mm | 
| B - Largeur Bague Intérieure | 38,1 mm | 
| d - Diamètre arbre | 28,575 mm | 
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 70 mm | 
| G - Graisseur | M6x1 | 
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 42,9 mm | 
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 18 mm | 
| H2 - Hauteur du logement | 83 mm | 
| J - Distance entre trous de fixation | 121 mm | 
| L - Longueur du logement | 165 mm | 
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 54 mm | 
| N - Dimension trou de fixation | 17 mm | 
| N1 - Longueur du trou de montage | 21 mm | 
| S - Distance face / centre du palier | 15,9 mm | 
| Z - Largeur avec couvercles | 53 mm | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 19,5 kN | 
| C0 - Capacite de charge statique | 11,2 kN | 
| Température min de fonctionnement | -20 °C | 
| Température max de fonctionnement | 100 °C | 
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,43 kg | 
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,7 N-m |