UCP210-31NL4 - SNR

UCP210-31NL4

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement60 mm
A1 - Largeur au sommet du logement39 mm
B - Largeur Bague Intérieure51,6 mm
d - Diamètre arbre49,213 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement57,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement22 mm
H2 - Hauteur du logement114 mm
J - Distance entre trous de fixation159 mm
L - Longueur du logement206 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement65 mm
N - Dimension trou de fixation20 mm
N1 - Longueur du trou de montage25 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique35,1 kN
C0 - Capacite de charge statique23,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,82 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m