UCP211-35CC - SNR

UCP211-35CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement60 mm
A1 - Largeur au sommet du logement40 mm
B - Largeur Bague Intérieure55,6 mm
d - Diamètre arbre55,563 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle110 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement63,5 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement22 mm
H2 - Hauteur du logement126 mm
J - Distance entre trous de fixation171 mm
L - Longueur du logement219 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement70 mm
N - Dimension trou de fixation20 mm
N1 - Longueur du trou de montage25 mm
S - Distance face / centre du palier22,2 mm
Z - Largeur avec couvercles77 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,762 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m