Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température.
Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 70 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 44 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 65,1 mm |
| d - Diamètre arbre | 60,325 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 120 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 69,8 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 25 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 138 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 184 mm |
| L - Longueur du logement | 241 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 70 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 20 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 25 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 25,4 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 90 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 52,5 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 32,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 200 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 5,236 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |