• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCP213T04CO - SNR

UCP213T04CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température.

Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement70 mm
A1 - Largeur au sommet du logement46 mm
B - Largeur Bague Intérieure65,1 mm
d - Diamètre arbre65 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle132 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement76,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement27 mm
H2 - Hauteur du logement150 mm
J - Distance entre trous de fixation203 mm
L - Longueur du logement265 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement77 mm
N - Dimension trou de fixation25 mm
N1 - Longueur du trou de montage29 mm
S - Distance face / centre du palier25,4 mm
Z - Largeur avec couvercles90,8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique57,2 kN
C0 - Capacite de charge statique40 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse6,218 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33 N-m