• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCP214-44L3 - SNR

UCP214-44L3

Corps en fonte , roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement72 mm
A1 - Largeur au sommet du logement48 mm
B - Largeur Bague Intérieure74,6 mm
d - Diamètre arbre69,85 mm
G - GraisseurM10x1
H - Distance base du logement au centre du roulement79,4 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement27 mm
H2 - Hauteur du logement156 mm
J - Distance entre trous de fixation210 mm
L - Longueur du logement266 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement83 mm
N - Dimension trou de fixation25 mm
N1 - Longueur du trou de montage31 mm
S - Distance face / centre du palier30,2 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique62 kN
C0 - Capacite de charge statique45 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse6,66 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m