Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC215G2T20
- P215
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 74 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 48 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 77,8 mm |
| d - Diamètre arbre | 75 mm |
| G - Graisseur | M10x1 |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 82,6 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 28 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 163 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 217 mm |
| L - Longueur du logement | 275 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 85 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 25 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 31 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 33,3 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 66 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 49,5 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 200 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 7,31 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 33 N-m |