UCP217-52T20 - SNR

UCP217-52T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement83 mm
A1 - Largeur au sommet du logement53 mm
B - Largeur Bague Intérieure85,7 mm
d - Diamètre arbre82,55 mm
G - GraisseurM10x1
H - Distance base du logement au centre du roulement95,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement32 mm
H2 - Hauteur du logement187 mm
J - Distance entre trous de fixation247 mm
L - Longueur du logement310 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement96 mm
N - Dimension trou de fixation25 mm
N1 - Longueur du trou de montage31 mm
S - Distance face / centre du palier34,1 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique83,2 kN
C0 - Capacite de charge statique63,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse10,82 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m