Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCP218-56 - SNR

UCP218-56

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement88 mm
A1 - Largeur au sommet du logement55 mm
B - Largeur Bague Intérieure96 mm
d - Diamètre arbre88,9 mm
G - GraisseurM10x1
H - Distance base du logement au centre du roulement101,6 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement34 mm
H2 - Hauteur du logement200 mm
J - Distance entre trous de fixation262 mm
L - Longueur du logement327 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement100 mm
N - Dimension trou de fixation27 mm
N1 - Longueur du trou de montage33 mm
S - Distance face / centre du palier39,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique96 kN
C0 - Capacite de charge statique71,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse13,56 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33,9 N-m