UCP218-56T04 - SNR

UCP218-56T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement88 mm
A1 - Largeur au sommet du logement55 mm
B - Largeur Bague Intérieure96 mm
d - Diamètre arbre88,9 mm
G - GraisseurM10x1
H - Distance base du logement au centre du roulement101,6 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement34 mm
H2 - Hauteur du logement200 mm
J - Distance entre trous de fixation262 mm
L - Longueur du logement327 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement100 mm
N - Dimension trou de fixation27 mm
N1 - Longueur du trou de montage33 mm
S - Distance face / centre du palier39,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique96 kN
C0 - Capacite de charge statique71,5 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse13,56 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33,9 N-m