UCP310 - SNR

UCP310

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement75 mm
A1 - Largeur au sommet du logement48 mm
B - Largeur Bague Intérieure61 mm
d - Diamètre arbre50 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement75 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement27 mm
H2 - Hauteur du logement143 mm
J - Distance entre trous de fixation212 mm
L - Longueur du logement275 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement75 mm
N - Dimension trou de fixation20 mm
N1 - Longueur du trou de montage35 mm
S - Distance face / centre du palier22 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique61,75 kN
C0 - Capacite de charge statique37,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse6,2 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m