Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
UCP311-35L3 - SNR

UCP311-35L3

Corps en fonte , roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement80 mm
A1 - Largeur au sommet du logement51 mm
B - Largeur Bague Intérieure66 mm
d - Diamètre arbre55,563 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement80 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement30 mm
H2 - Hauteur du logement154 mm
J - Distance entre trous de fixation236 mm
L - Longueur du logement310 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement85 mm
N - Dimension trou de fixation20 mm
N1 - Longueur du trou de montage38 mm
S - Distance face / centre du palier25 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique71,5 kN
C0 - Capacite de charge statique44,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse7,47 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m