Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC312D1
- P312D1
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| A - Largeur du logement | 85 mm |
| Insert IR width (B) | 71 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 60 |
| h - Hauteur au centre du roulement | 85 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 32 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 165 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 250 mm |
| L - Longueur du logement | 330 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 95 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 25 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 38 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 26 mm |
| Mounting bolt size (-) | 20 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 9,4 kg |