• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCP313L3 - SNR

UCP313L3

Corps en fonte , roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement90 mm
A1 - Largeur au sommet du logement57 mm
B - Largeur Bague Intérieure75 mm
d - Diamètre arbre65 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement90 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement33 mm
H2 - Hauteur du logement176 mm
J - Distance entre trous de fixation260 mm
L - Longueur du logement340 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement105 mm
N - Dimension trou de fixation25 mm
N1 - Longueur du trou de montage38 mm
S - Distance face / centre du palier30 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique93,86 kN
C0 - Capacite de charge statique60,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse11,15 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33 N-m