• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCP319D1 - NTN

UCP319D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • UC319D1
  • P319D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Largeur du logement120 mm
Insert IR width (B)103 mm
Bore dia. (shaft diameter)95
h - Hauteur au centre du roulement125 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement45 mm
H2 - Hauteur du logement250 mm
Distance of attachment bolt holes (J)360 mm
L - Longueur du logement470 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement125 mm
u - Largeur trou de fixation36 mm
N1 - Longueur du trou de montage50 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)41 mm
Mounting bolt size (-)30 mm
OTHER FEATURES
Masse26 kg