• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCP320-64 - SNR

UCP320-64

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement120 mm
A1 - Largeur au sommet du logement81 mm
B - Largeur Bague Intérieure108 mm
d - Diamètre arbre101,6 mm
G - GraisseurM10x1
H - Distance base du logement au centre du roulement140 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement50 mm
H2 - Hauteur du logement275 mm
J - Distance entre trous de fixation380 mm
L - Longueur du logement490 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement130 mm
N - Dimension trou de fixation36 mm
N1 - Longueur du trou de montage50 mm
S - Distance face / centre du palier42 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique171,6 kN
C0 - Capacite de charge statique140 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse37,7 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage54,5 N-m