Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCPA201T20CC - SNR

UCPA201T20CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement40 mm
A1 - Largeur au sommet du logement22 mm
B - Largeur Bague Intérieure31 mm
d - Diamètre arbre12 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle54 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage13 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement30,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement11 mm
H2 - Hauteur du logement62 mm
J - Distance entre trous de fixation52 mm
L - Longueur du logement76 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement22 mm
N - Dimension trou de fixationM10
S - Distance face / centre du palier12,7 mm
Z - Largeur avec couvercles45,6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,671 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m