UCPA204-12L3CC - SNR

UCPA204-12L3CC

Corps en fonte , roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement40 mm
A1 - Largeur au sommet du logement22 mm
B - Largeur Bague Intérieure31 mm
d - Diamètre arbre19,05 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle54 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage13 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement30,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement11 mm
H2 - Hauteur du logement62 mm
J - Distance entre trous de fixation52 mm
L - Longueur du logement76 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement22 mm
N - Dimension trou de fixationM10
S - Distance face / centre du palier12,7 mm
Z - Largeur avec couvercles45,6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,63 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m