Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC204-12G2T20
 - PA204
 
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR | 
| A - Largeur du logement | 40 mm | 
| A1 - Largeur au sommet du logement | 22 mm | 
| B - Largeur Bague Intérieure | 31 mm | 
| d - Diamètre arbre | 19,05 mm | 
| E - Profondeur du filetage du trou de montage | 13 mm | 
| G - Graisseur | M6x1 | 
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 30,2 mm | 
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 11 mm | 
| H2 - Hauteur du logement | 62 mm | 
| J - Distance entre trous de fixation | 52 mm | 
| L - Longueur du logement | 76 mm | 
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 22 mm | 
| N - Dimension trou de fixation | M10 | 
| S - Distance face / centre du palier | 12,7 mm | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 12,8 kN | 
| C0 - Capacite de charge statique | 6,65 kN | 
| Température min de fonctionnement | -20 °C | 
| Température max de fonctionnement | 200 °C | 
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,57 kg | 
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,7 N-m |