Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCPAE204T04CO - SNR

UCPAE204T04CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température.

Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement32 mm
A1 - Largeur au sommet du logement19 mm
B - Largeur Bague Intérieure31 mm
d - Diamètre arbre20 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle54 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage10 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement33,3 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement9 mm
H2 - Hauteur du logement64 mm
J - Distance entre trous de fixation50,8 mm
L - Longueur du logement65 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement18 mm
N - Dimension trou de fixationM8
S - Distance face / centre du palier12,7 mm
Z - Largeur avec couvercles44,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,528 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m