UCPE212-39NT04 - SNR

UCPE212-39NT04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement60 mm
A1 - Largeur au sommet du logement42 mm
B - Largeur Bague Intérieure65,1 mm
d - Diamètre arbre61,913 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement69,9 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement25 mm
H2 - Hauteur du logement140 mm
J - Distance entre trous de fixation190 mm
L - Longueur du logement240 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement71 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
N1 - Longueur du trou de montage28 mm
S - Distance face / centre du palier25,4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4,65 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m