UCPEX09 - SNR

UCPEX09

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement60 mm
A1 - Largeur au sommet du logement39,8 mm
B - Largeur Bague Intérieure51,6 mm
d - Diamètre arbre45 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement58,7 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement22,5 mm
H2 - Hauteur du logement116,7 mm
J - Distance entre trous de fixation159 mm
L - Longueur du logement222,2 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement65 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
N1 - Longueur du trou de montage32 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique35,1 kN
C0 - Capacite de charge statique23,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,25 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m