Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4.
Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC201G2L4
- SCO204-12 (x2)
- PH204N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 40 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 22 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 31 mm |
| d - Diamètre arbre | 12 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 54 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 70 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 15 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 101 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 95 mm |
| L - Longueur du logement | 127 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 48 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 13 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 19 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 12,7 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 44,6 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 12,8 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 6,65 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,97 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |