Paliers auto-aligneurs

UCPLE204-12L4 - SNR

UCPLE204-12L4

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement32 mm
A1 - Largeur au sommet du logement22,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure31 mm
d - Diamètre arbre19,05 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement31,8 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement12,5 mm
H2 - Hauteur du logement63,7 mm
J - Distance entre trous de fixation94,5 mm
L - Longueur du logement126,5 mm
N - Dimension trou de fixation11 mm
N1 - Longueur du trou de montage17 mm
S - Distance face / centre du palier12,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,67 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m