Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température.
Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC207-22G2T20
- SCOU207-22 (x2)
- PLE207N
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 44,5 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 30,5 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 42,9 mm |
| d - Diamètre arbre | 34,925 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 80 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 46,2 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 16 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 91,5 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 129 mm |
| L - Longueur du logement | 166 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 14 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 21,5 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 17,5 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 59,9 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 200 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,494 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |