UCPLE208-24T04CC - SNR

UCPLE208-24T04CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement51 mm
A1 - Largeur au sommet du logement34,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
d - Diamètre arbre38,1 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle88 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement49,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement18,5 mm
H2 - Hauteur du logement98,5 mm
J - Distance entre trous de fixation137,5 mm
L - Longueur du logement180,5 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
N1 - Longueur du trou de montage24,5 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
Z - Largeur avec couvercles70,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique29,6 kN
C0 - Capacite de charge statique18,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,93 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m