• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCSP210-30L4 - SNR

UCSP210-30L4

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement31 mm
B - Largeur Bague Intérieure51,6 mm
d - Diamètre arbre47,625 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement120 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement61 mm
L - Longueur du logement320 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement260 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique35,1 kN
C0 - Capacite de charge statique23,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Châssis tendeur 2SPR21
Châssis tendeur 3SPR22
Châssis tendeur 4SPR24
Masse4 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m