Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCT209T04CO - SNR

UCT209T04CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température.

Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement49 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage16 mm
A235 mm
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
d - Diamètre arbre45 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle95 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement117 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage102 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement83 mm
L - Longueur du logement144 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement87 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache16 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage83 mm
N - Dimension trou de fixation29 mm
N1 - Longueur encoche de fixation19 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation49 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
Z - Largeur avec couvercles70,2 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique31,85 kN
C0 - Capacite de charge statique20,8 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,438 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m