Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Largeur du logement | 41 mm |
| A1 - Largeur de la rainure de guidage | 16 mm |
| A2 | 28 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 43 mm |
| d - Diamètre arbre | 30 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 100 mm |
| H1 - Distance entre les rainures de guidage | 90 mm |
| H2 - Hauteur / Largeur logement | 70 mm |
| L - Longueur du logement | 137 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 85 mm |
| L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache | 16 mm |
| L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 74 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 28 mm |
| N1 - Longueur encoche de fixation | 18 mm |
| N2 - Hauteur encoche de fixation | 41 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 17 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 27 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,76 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |