Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC313G2
- T313
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 80 mm |
| A1 - Largeur de la rainure de guidage | 26 mm |
| A2 | 50 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 75 mm |
| d - Diamètre arbre | 65 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 190 mm |
| H1 - Distance entre les rainures de guidage | 170 mm |
| H2 - Hauteur / Largeur logement | 116 mm |
| L - Longueur du logement | 238 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 146 mm |
| L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache | 27 mm |
| L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 134 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 43 mm |
| N1 - Longueur encoche de fixation | 32 mm |
| N2 - Hauteur encoche de fixation | 70 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 30 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 93,86 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 60,5 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 9,45 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 33 N-m |